Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT PB

Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT PB sont composées d’un matériau filtrant en polypropylène soufflé à l’état fondu, thermiquement lié, qui leur donne une grande résistance chimique et des capacités de rétention de la saleté supplémentaire. Elles sont idéales pour répondre aux exigences de filtration large préalable des eaux de traitement dans le secteur alimentaire.

BECO PROTECT PB
Matériau du filtre
Polypropylène (PP)
Rétention
Rendement de 90 %
Température de service max.
149 °F (65 °C)

Caractéristiques principales

  • Grande capacité de rétention de la saleté
  • Grande résistance chimique
  • Résistance aux coups de bélier
  • Longue durée de vie
Comment acheter des produits Eaton