Notre site internet Eaton utilise des cookies pour vous offrir une navigation optimale. Pour obtenir des informations détaillées sur les cookies et leur utilisation, veuillez consulter notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies ainsi que notre politique de protection des données personnelles.
Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT PG sont composées de matériau filtrant en polypropylène enroulé avec du milieu par couche qui permet une filtration large à fine dans diverses applications des secteurs des boissons et des aliments. Les couches filtrantes classées de large à fine offrent une grande efficacité de rétention et d’excellentes capacités de lavage à contre-courant associées à une longue durée de vie.
Référence d’article | PG002 – PG995 |
---|---|
Matériau du filtre | Polypropylène (PP) |
Taux de rétention (µm) | 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150 |
Efficacité de rétention | 99,98 % |
Longueur | 9,75", 10", 19,5", 20", 29,5", 30", 40" |
Codes d’adaptateur | X, F, 0, 2, 7 |
Cages | Oui |
Structure | Enroulée |
Test de maintien de la pression Pression d’essai en psig et taux de diffusion par 10" |
- |
Possibilité de lavage à contre-courant | Jusqu’à 29 psid (2,0 bar) à 176 °F (80 °C) |
Résistance chimique | pH 1 – 14 |
Température de service max. | 176 °F (80 °C) |
Pression différentielle max. dans le sens du débit | 69,6 psid (4,8 bar) à 77 °F (25 °C) 29 psid (2,0 bar) à 176 °F (80 °C) |
Cycles de vapeur | > 100 à 230 °F (110 °C) en 30 minutes |