Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT PP Pure

Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT PP Pure sont conçues pour une filtration en profondeur préalable et fine de nombreux types de boissons, aliments liquides, cosmétiques, produits chimiques fins et eaux de traitement. Le matériau filtrant en polypropylène (PP) de cette cartouche filtrante offre une plus grande superficie et des débits d’entrées élevés. 

BECO PROTECT PP Pure
Matériau du filtre
Polypropylène (PP)
Rétention
Rendement de 99,98 %
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Grande zone filtrante efficace via un matériau filtrant plissé
  • Grande rétention pour un effet de séparation fiable, ratio ß ≥ 5 000 ou ≥ 99,98 % d’efficacité pour les particules définies
  • Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de polypropylène 100 %
Comment acheter des produits Eaton