Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO Standard

Les plaques filtrantes en profondeur BECO Standard offrent des performances de clarification supérieures en filtrant fiablement les particules ou micro-organismes en raison d’une structure de pore et d’une absorption optimales.

Ces plaques filtrantes couvrent des classes de filtration de taux nominal 4,0 µm à 0,1 µm dans des applications telles que la bière, la biotechnologie, les cosmétiques, la nourriture, les jus de fruits, le vin et bien d’autres.

BECO Standard
Matériau du filtre
Cellulose avec composants minéraux
Application
Filtration large, clarification, fine ; réduction et élimination de microbes
Conformité
FDA, EC1935

Caractéristiques principales

  • Structure de pore idéale pour une rétention fiable des composants à séparer
  • Utilisation de matériaux bruts haute qualité pour de grandes performances de clarification
  • Durée de vie économique grâce à une grande capacité de rétention de la saleté
  • Contrôle qualité complet de tous les matériaux bruts et auxiliaires
  • Le contrôle en cours de processus assure une qualité continue

Réduction et élimination des microbes
BECO Steril S 100, Steril S 80, Steril 60, Steril 40 - plaques filtrantes en profondeur avec un grand taux de rétention des germes.

Ces types de plaques sont particulièrement adaptés à l’embouteillage stérile à froid ou le stockage de liquides. Ce taux élevé de rétention des germes obtenus grâce à la structure de pore fine de la plaque filtrante en profondeur et un potentiel électrocinétique avec un effet absorbant. En raison de leur grande capacité de rétention pour les ingrédients colloïdaux, ces types de plaques sont particulièrement adaptés en tant que filtres préalables à une filtration à membrane.

Secteurs :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques

Réduction des microbes et filtration fine
BECO SD 30, KDS 15, KDS 12, KD 10, KD 7, KD 5 -  plaques filtrantes en profondeur pour obtenir un niveau élevé de clarification.

Ces types de plaques retiennent avec fiabilité les particules ultra-fines et ont un effet de réduction des germes, ce qui les rend particulièrement adaptés au filtrage de liquides sans brume avant le stockage et l’embouteillage.

Filtration de clarification et filtration large
BECO KD 3, K 2, K 1 - plaques de filtration en profondeur avec structure de cavité grand volume

Ces plaques filtrantes en profondeur ont une grande capacité de rétention des particules et sont particulièrement adaptées pour les applications de filtration de clarification.

Comment acheter des produits Eaton