Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BX3

Les cartouches à disques empilés BECODISC BX3 contiennent deux couches de plaques filtrantes en profondeur BECOPAD faites de cellulose, caractérisées par une grande pureté dans une unité filtrante. La conception à double couche des cellules filtrantes permet une filtration en deux étapes avec des taux de rétention adaptés pour les filtrations préalables et fines. La gamme de produits couvre en transparence les classes de rétention de 10 à 0,1 μm, pour garantir un portfolio complet de tous les besoins des clients.

BECODISC BX3
MATÉRIAU DE FILTRE
Cellulose de grande pureté
APPLICATION
Filtration large, clarification, filtration fine ; Réduction et élimination des microbes
CONFORMITÉ
FDA, EC1935/2004

Caractéristiques principales

  • Processus de filtration économique grâce à une filtration en deux étapes dans une unité
  • Performance optimisée grâce à une capacité de rétention de la saleté et de rétention des particules améliorée
  • Manipulation facile et temps de configuration plus courts
  • Petite empreinte et coûts d’investissement réduits pour les boîtiers de cartouche à disques empilés
  • La configuration à double couche et le milieu filtrant BECOPAD nécessitent un volume de rinçage moindre, ce qui réduit les coûts de traitement
  • Très grande résistance mécanique et chimique
  • Faible absorption liée à la charge

Segments :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques
Comment acheter des produits Eaton