Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BXS

Les cartouches à disques empilés BECODISC BXS contiennent deux couches de plaques filtrantes en profondeur BECO dans une unité filtrante. La conception à double couche des cellules filtrantes permet une filtration en deux étapes avec des taux de rétention adaptés pour les filtrations préalables et fines. La gamme de produits couvre en transparence les classes de rétention de 30 à 0,1 μm, pour garantir un portfolio complet de tous les besoins des clients.

BECODISC BXS
MATÉRIAU DU FILTRE
Cellulose avec composants minéraux
APPLICATION
Filtration large, clarification, filtration fine ; Réduction et élimination des microbes
CONFORMITÉ
FDA, EC1935/2004

Caractéristiques principales

  • Processus de filtration économique selon B21
  • Performance et durée de vie optimisées grâce à une capacité de rétention de la saleté et de rétention des particules améliorée
  • Manipulation facile et temps de configuration plus courts
  • Petite empreinte et coûts d’investissement réduits pour les boîtiers de cartouche à disques empilés
  • Coûts de traitement réduits grâce au volume de rinçage réduit"

Segments :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Spiritueux
  • Alimentaire
  • Chimie fine et spécialisée
  • Biotechnologie
  • Produits pharmaceutiques
  • Cosmétiques
Comment acheter des produits Eaton