Les cartouches à disques empilés BECODISC R+ extrarobustes et lavables à contre-courant avec plaques filtrantes en profondeur haut de gamme BECOPAD sont caractérisées par une pureté maximale. Elles peuvent être utilisées pour la filtration de liquides dans la nourriture, les boissons, les cosmétiques et les produits chimiques fins. Les options d’application vont de la filtration large à la filtration d’élimination des microbes. Les utilisateurs peuvent accroître considérablement la durée de vie du filtre grâce au lavage à contre-courant.
Type | Plaque filtrante en profondeur BECOPAD | Taux de rétention nominal en µm | Débit d’eau △ p = 14,5 psi gpm/ft2 (△ p = 100 kPa l/m2/min) |
Épaisseur po (mm) |
B1C6 | 115 C | 0,1 – 0,2 |
0,6 (26) | 0,16 (4,1) |
B176 | 170 | 0,2 – 0,4 |
1,9 (77) | 0,15 (3,9) |
B226 | 220 | 0,3 – 0,5 |
2,5 (100) | 0,15 (3,9) |
B276 | 270 | 0,5 – 0,7 |
3,3 (135) | 0,15 (3,9) |
B356 | 350 | 0,7 – 1,0 |
3,9 (160) | 0,15 (3,9) |
B456 | 450 | 1,0 - 2,0 |
7,4 (300) | 0,15 (3,9) |
B556 | 550 | 2,0 - 3,0 |
14,0 (570) | 0,15 (3,9) |
B586 | 580 | 8,0 – 10,0 |
87,6 (3571) | 0,15 (3,9) |