Les plaques filtrantes en profondeur BECOPAD P, avec une teneur extrêmement fiable en endotoxines (<0,025 EU/ml) après rinçage avec 0,61 gal/ft² (25 l/m²) d’eau pour injection (WFI) et jusqu’à 50 % de réduction du volume de rinçage, sont composées de cellulose de grande pureté. La méthode de fabrication d’Eaton garantit une qualité de produit continue et la plus grande pureté du milieu filtrant pour répondre aux exigences de fabrication des produits pharmaceutiques et aux réglementations, et pour éviter les risques.
Ces plaques filtrantes en profondeur peuvent être utilisées pour une large gamme d’applications, notamment la clarification de solutions d’éthanol qui sont sensibles aux précipitations liées aux ions, le retrait de catalyseur et les tâches de séparation dans la production de produits pharmaceutiques. En raison des effets d’absorption spécifiques à une charge basse et à une séparation mécanique, elles peuvent préserver les ingrédients cibles désirés dans le filtrat.