Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CLEARGAF

Les poches filtrantes répondent aux exigences des performances de migration CE, évaluées, testées et certifiées par un institut de recherche alimentaire indépendant. Elles sont fabriquées dans des conditions qui garantissent qu’elles ne contiennent aucune contamination. Pour conserver la caractéristique exempte de contamination des poches filtrante, elles sont scellées individuellement dans un emballage en plastique protecteur.

Conformité intégrale et approbation pour les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire.

CLEARGAF

Applications CLEARGAF clés

  • Huile comestible
  • Gélatine
  • Eau minérale
  • Jus
  • Sucre
  • Produits laitiers
Conformité FDA/EC
Tous les matériaux en polypropylène et polyester sont conformes à la réglementation CE 1935/2004 et 10/2011, ainsi qu’aux exigences de la FDA conformément au Titre 21, Section 177, comme défini pour le contact alimentaire.
Matière
Maille ou feutre aiguilleté
Rendement
Haut
Capacité
Standard ou haut

Caractéristiques principales

  • Les matériaux sélectionnés garantissent la conformité avec toutes les applications alimentaires. Dans le cas de sacs cousus, un fil exempt de lubrifiant spécial est utilisé
  • L’analyse par un laboratoire indépendant garantit la conformité aux exigences du CE et de la FDA
  • La migration est fortement réduite grâce à une sélection soigneuse de polymères considérés comme sans dangers dans le cadre de la législation alimentaire
  • La bague d’étanchéité SENTINEL brevetée empêche le liquide de passer pour un filtrage sûr
  • L’emballage unique maintient les poches filtrantes exemptes de contamination pendant le transport et le stockage avant utilisation
  • Eaton recommande vivement d’utiliser un outil d’insertion qui facilite l’insertion de la poche filtrante dans le boîtier de poches filtrantes et garantit le bon alignement de la poche filtrante dans le panier de maintien 

Comment acheter des produits Eaton