Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFCLEAR 100 Automotive

Chacun des quatre modèles de poche filtrante LOFCLEAR 100 a une fonction spéciale pour les applications de peinture et vernis dans le secteur automobile

LOFCLEAR 100 Automotive
Matériau du filtre
Soufflé à l’état fondu
Rendement
Haut
Capacité
Standard

Caractéristiques principales

  • Construction de poche multiple filtrante cousue haute résistance avec joint d’étanchéité SENTINEL soudé
  • Les couches de matériau filtrant en polypropylène soufflé à l’état fondu permettent de nettoyer les fluides progressivement et fiablement
  • La bague d’étanchéité SENTINEL brevetée offre une filtration entièrement exempte de fuites
  • La couche supérieure Spunbond élimine la quasi-totalité des migrations de fibres
  • Le matériau est exempt de silicone et de substances formant des cavités
  • Eaton recommande vivement d’utiliser un outil d’insertion qui facilite l’insertion de la poche filtrante dans le boîtier de poches filtrantes et garantit le bon alignement de celle-ci dans le panier de maintien

Applications LOFCLEAR 100 Automotive clés
 

  • Filtration de peintures et vernis dans le secteur automobile
  • Élimination de solides et huiles

Modèles 128, 129, 130, 135 : Poches filtrantes haute performance pour peintures et revêtements

LCR-128
Composé d’un milieu chargé en électricité statique et adapté pour l’absorption de particules et d’huiles dans les revêtements électrodéposés et autres systèmes de peinture.

LCR-129
Fait d’un matériau double couche et adapté pour l’absorption d’huile. Garantit le rendement économique, d’excellentes performances et une longue durée de vie pendant les processus de revêtement électrodéposé.

LCR-130
La construction multi-couche offre une grande efficacité d’élimination des particules et une capacité d’absorption des huiles optimisée répondant aux exigences des applications de revêtement.

LCR-135
Un matériau en polypropylène soufflé à l’état fondu particulièrement épais élimine efficacement les particules et l’huile des applications de vernis pour lesquelles l’élimination de pigments n’est pas un problème.

Comment acheter des produits Eaton