Applications LOFCLEAR 100 clés
- Filtration de fluides de grande pureté avec faible concentration en particules
- Filtration de conservation au premier passage
- Absorption d’huile
- Retrait au charbon actif
Les poches filtrantes LOFCLEAR 100 sont dotées d’une construction cousue haute résistance à trois couches qui est soudée à la bague d’étanchéité SENTINEL. Ces poches filtrantes ont une efficacité supérieure à 99 % sur une large gamme de tailles de particules, avec des capacités de rétention de la saleté pouvant atteindre 0,55 lb (250 g).
Applications LOFCLEAR 100 clés