Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFCLEAR 500

Les poches filtrantes LOFCLEAR 500 sont dotées d’une construction à plis multiples, entièrement soudée pour un grand rendement et une longue durée de vie. Cette gamme comporte un préfiltre plissé et une disposition complexe de couches de filtre finale, permettant l’élimination de gels et particules déformables difficiles à filtrer avec une grande capacité de rétention de la saleté. La couche de couverture en ruban élimine quasiment toute migration de fibres en aval

LOFCLEAR 500
Matériau
Soufflé à l’état fondu
Rendement
Haut
Capacité
Haut

Caractéristiques principales

  • La construction entièrement soudée avec une bague d’étanchéité SENTINEL en santoprène brevetée offre une filtration entièrement exempte de dérivation
  • Grande capacité de rétention de la saleté de plus de 2,2 lbs (1000 g)
  • Le préfiltre plissé offre une très grande surface de filtration (environ 32 ft² (3 m2)) 
  • Le matériau est exempt de silicone et de substances formant des cavités
  • Eaton recommande vivement d’utiliser un outil d’insertion qui facilite l’insertion de la poche filtrante dans le boîtier de poches filtrantes et garantit le bon alignement de la poche filtrante dans le panier de maintien

Applications LOFCLEAR 500 clés

  • Filtration d’huiles et de bouillies
  • Élimination d’huile diluée
  • Traitement des fluides à forte contamination

Comment acheter des produits Eaton