Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFMEM N

Les cartouches filtrantes à membrane LOFMEM N utilisent une membrane en nylon 6.6 absolue naturellement hydrophile et offrent une excellente résistance chimique. Les LOFMEM N sont fabriquées sans utiliser de colles, adhésifs ou agents humidifiants, garantissant une grande pureté dans chaque application.

Les cartouches filtrantes à membrane en nylon 6.6 absolue ont une compatibilité chimique supérieure qui les rend le choix idéal pour la filtration d’eau de grande pureté, les systèmes de solvants organiques et co-solvants aqueux, et autres applications d’eau et de traitement. 

LOFMEM N
Matériau du filtre
Membrane en nylon 6.6
Rétention
Absolu
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Membrane en nylon 6.6 hydrophile
  • Résistance chimique supérieure
  • Filtration absolue
  • Toutes les constructions sont liées thermiquement, aucun adhésif
  • Aucun agent humidifiant
  • Disponible en plusieurs configurations

Comment acheter des produits Eaton