Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFMEM T

Les cartouches filtrantes à membrane LOFMEM T offrent une filtration précise, même dans des environnements corrosifs difficiles. La membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec composants et couches de support en polypropylène supplémentaires offre une hydrophobie et une résistance à l’entrée d’eau supérieures par rapport à des médias à base de PVDF et est plus économique que tous les filtres en fluorocarbone.

Les cartouches filtrantes à membrane PTFE absolues sont adaptées pour des applications gaz/aération et la filtration de composés agressifs. Parmi les utilisations spécifiques, on trouve : les acides forts et les solutions basiques, les gaz comprimés, les solutions photorésistantes, les intermédiaires pharmaceutiques, l’eau DI chaude et l’air de fermentation.

LOFMEM T
Filter material
PTFE membrane
Retention
Absolute
Max. operating temperature
203 °F (95 °C)

Caractéristiques principales

  • Les débits d’entrée élevés et la grande zone de surface réduisent les exigences de taille de système totale
  • Marquage de traçabilité complète
  • Test d’intégrité et rinçage complet avec 18 MΩ-cm d’eau dé-ionisée avant livraison
  • Fabriqué dans un environnement propre ISO Classe 7

Comment acheter des produits Eaton