Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFPLEAT AG

Obtenez un rendement absolu avec cette cartouche économique intégralement en polypropylène. La conception plissée offre une grande zone de surface pour une efficacité de filtration durable.

Les cartouches filtrantes absolues LOFPLEAT AG d’Eaton sont adaptées à une large gamme d’applications de traitement critiques.

LOFPLEAT AG
Matériau du filtre
Polypropylène (PP)
Rétention
Rendement de 99,98 %
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • S’adapte à une large gamme d’applications avec des taux de rétention de 0,2 à 50 µm
  • Valeur bêta de 5000, efficacité de 99,98 %
  • Débit élevé et longue durée de vie pour une maintenance minimale
  • Disponible en longueurs continues jusqu’à 40 pouces
  • Élimine la décharge de saleté à des pressions différentielles élevées en raison d’une structure de pore fixe
Comment acheter des produits Eaton