Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFPLEAT GG

Les cartouches filtrantes en microfibres de verre borosilicaté plissé sont jetables, hautement efficaces et peuvent être utilisées efficacement dans diverses applications industrielles. Elles offrent une grande zone de surface et des débits d’entrée élevés.

Les cartouches filtrantes LOFPLEAT GG d’Eaton sont adaptées pour la filtration de revêtements à ruban magnétique et comme purge post-filtre. Elles sont également largement utilisées dans les secteurs des produits chimiques, des encres et de la pétrochimie. 

LOFPLEAT GG
Filter material
Borosilicate micro fiberglass with acrylic binder
Retention
90% efficiency
Max. operating temperature
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Cartouche haute efficacité avec taille de pore standard
  • Grandes rétention de la saleté et capacité de débit
  • Coûts de main-d’œuvre réduits grâce à des remplacements moins fréquents
  • Une structure de pore fixe empêche la décharge de saleté même à une pression différentielle maximale

Comment acheter des produits Eaton