Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFPLEAT HF

Les cartouches LOFPLEAT-HF sont conçues avec une construction de milieu plissée pour fournir une grande zone de surface totale. Une seule cartouche LPHF peut remplacer plusieurs éléments de cartouche standard. La capacité haut débit dans une seule cartouche permet des remplacements plus rapides et plus simples. Contrairement aux cartouches à conception standard, le débit est inversé. Résultat : une meilleure capacité de rétention des débris.

Les LOFPLEAT-HF d’Eaton peuvent être utilisées dans diverses applications où la capacité haut débit est requise, notamment les systèmes alimentaires, chimiques ou d’eau

LOFPLEAT HF
Matériau du filtre
Polypropylène
Rétention
Rendement de 99,9 %
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Des débits plus élevés réduisent le nombre de cartouches requises
  • Des coûts initiaux plus bas avec un boîtier de filtres plus petit
  • Réduction de la main-d’œuvre requise pour les remplacements
  • Disponible avec des milieux absolus à des niveaux de rétention de 1, 5, 10, 20 µm
  • Débit inversé pour une meilleure capacité de rétention de la saleté
  • Capable de débits d’entrée jusqu’à 1892,5 l/min dans une longueur unique de 60"
  • Peut être monté ultérieurement dans des boîtiers à débit élevé plus compétitifs
  • Matériaux de construction homologués par la FDA (U.S. CFR, Title 21) et adaptés au contact avec les aliments et les boissons
Comment acheter des produits Eaton