Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFTREX Nylon

Les cartouches filtrantes LOFTREX Nylon d’Eaton sont fabriquées en utilisant les polymères en nylon 6.6 haute performance. Les microfibres en nylon 6.6 produisent un filtre en profondeur soufflées à l’état fondu avec des propriétés de performance exceptionnelle. Cette construction signifie que le LOFTREX Nylon peut supporter les applications les plus exigeantes dans des applications haute température et à exposition chimique. Sa grande plage de température de  248 °F (120 °C) égale ou surpasse les filtres de type liés à la résine. 

LOFTREX Nylon
Filter material
Polyamide 6 (melt-blown)
Retention
90% efficiency
Max. operating temperature
248 °F (120 °C)

Caractéristiques principales

  • Fabriquée en fibres de polyamide 6.6 de grande pureté (soufflées à l’état fondu)
  • Aucun liant ou adhésif
  • Excellente compatibilité chimique et thermique
  • Scellées individuellement dans du plastique
  • Matériaux de construction homologués par la FDA (U.S. CFR, Title 21) et adaptés au contact avec les aliments et les boissons

Comment acheter des produits Eaton