Applications Poche filtrante MAX-LOAD Coreless clés :
- Traitement des eaux
- Produits chimiques en gros et fins
- Nettoyage du métal
Les poches filtrantes MAX-LOAD Coreless sont fabriquées à partir de milieu soufflé à l’état fondu. Combinées dans une configuration multi-classe, elles offrent une excellente capacité de rétention de la saleté. La structure rigide avec une profondeur de milieu totale supérieure à 18 mm offre une barrière pour les éléments durs et métalliques, ainsi que pour les contaminants gélatineux déformables.
Applications Poche filtrante MAX-LOAD Coreless clés :