Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAX-LOAD plissée

Les poches filtrantes plissées MAX-LOAD sont fabriquées à partir de feutre aiguilleté en polypropylène ou polyester longue durée. La construction exceptionnelle améliore la capacité de rétention de la saleté des poches filtrantes et la durée de vie de jusqu’à dix fois plus que les poches filtrantes en feutre aiguilleté standard.

MAX-LOAD plissée
Matériau
Feutre aiguilleté ou soufflé à l’état fondu
Rendement
Nominal ou élevé
Capacité
Haut

Caractéristiques principales

  • Améliore la capacité de rétention de la saleté jusqu’à un facteur de dix par rapport à une poche filtrante en feutre aiguilleté de taille standard similaire [1,5 lb (700 g) par poche filtrante, taille 02]
  • Des coûts d’entretien plus bas grâce à une durée de vie plus longue 
  • S’adapte dans tous les paniers de retenue standard d’Eaton de taille 01 et 02
  • Un traitement de surface spécial élimine quasiment toutes les migrations de fibre
  • Le matériau est exempt de silicone et de substances formant des cavités
  • La bague d’étanchéité SENTINEL brevetée offre une filtration entièrement exempte de dérivation
  • La bague d’étanchéité actionnée par la pression SENTINEL offre une étanchéité flexible et chimiquement résistante qui s’adapte à n’importe quel boîtier de poches filtrantes

 Applications Poches filtrantes MAX-LOAD clés

  • Traitement des eaux
  • Produits chimiques
  • Peintures et vernis
  • Nettoyage du métal
  • Pétrochimie

Comment acheter des produits Eaton