Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Activated Carbon UF

L’agent de collage SIHA Activated Carbon UF est un charbon actif d’origine végétale qui a été spécialement développé pour la correction des défauts de coloration dans les boissons. Il est utilisé dans les systèmes d’ultrafiltration (UF). L’agent de collage SIHA Activated Carbon UF présente une distribution de tailles de grains idéale pour protéger les membranes, les pompes et la tuyauterie du système d’ultrafiltration. Il possède un pouvoir adsorbant très élevé pour les colorants et les polyphénols et offre donc des performances élevées à faible dosage.

SIHA Activated Carbon UF
Fonction
Charbon actif pour corriger les défauts de coloration. Compatibilité avec l’ultrafiltration
Composition
Charbon actif (poudre) d’origine végétale
Dosage
10 - 100 g/hl

Caractéristiques principales

  • Adsorption de colorants indésirables dans les boissons fortement colorées ou les boissons devenues brunes
  • Adsorption des tannins indésirables
  • Grande surface interne avec un pouvoir adsorbant élevé
  • Stabilisation des jus de fruits par adsorption de polyphénols
Comment acheter des produits Eaton