Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Systèmes de détection d’incendie
Gamme de détecteurs de fumée optiques, photo-thermiques et de chaleur adressables
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Gamme de détecteurs de fumée optiques, photo-thermiques et de chaleur adressables

La gamme de détecteurs adressables d'Eaton est approuvée par une tierce partie conformément à la section pertinente de la norme EN54 (partie 7 pour les détecteurs de fumée et partie 5 pour les détecteurs de chaleur).

La gamme de détecteurs conventionnels est conçue pour être utilisée dans des environnements avec des détecteurs de fumée où les conditions ambiantes sont susceptibles de provoquer de fausses alertes, notamment en présence d'un niveau élevé de poussière, de vapeurs ou de fumée en temps normal.

La gamme, qui comprend un détecteur optique, un détecteur photo-thermique et un détecteur de chaleur, est idéale pour le secteur tertiaire et peut être utilisée dans une variété d'applications.

Gamme de détecteurs de fumée optiques, photo-thermiques et de chaleur adressables
Options de montage
Montage en saillie avec socle CAB300
Zone de détection
50m² ou 100m² (selon les normes locales)

Qu'il s'agisse de combustion propre ou de feux couvants, Eaton vous apporte le détecteur d'incendie le mieux adapté à votre application.

Eaton Optical Smoke Detector

Détecteur optique

Réactivité maximale en cas d'incendie à combustion lente ou de feux couvants qui dégagent de grosses particules de fumée visibles.
Eaton Photo-Thermal Detector

Détecteur photo-thermique

Réaction rapide aux incendies à combustion rapide tout en offrant les mêmes avantages que les détecteurs de fumée optiques en cas de feux couvants.
Eaton Multi-Mode Heat Detector

Détecteur de chaleur multimode

Ces détecteurs disposent de trois modes de fonctionnement : 77ºC / 92ºC et thermovélocimétrique.

L’adressage logique pour une mise en service rapide

Tous les détecteurs adressables intelligents bénéficient de l’adressage logique, ce qui permet aux ingénieurs de programmer l'appareil à partir de l'interface et non sur place, réduisant ainsi considérablement le temps et le coût de mise en service.

Technologie LED Light Pipe pour une visibilité à 360°

Une LED, dotée de la technologie Light Pipe, émet une lumière visible à 360° pour assurer une tranquillité d'esprit et une facilité de maintenance maximale.

Design élégant

De conception discrète, la gamme de détecteurs optiques, multimodes et photo-thermiques adressables d'Eaton s'adaptent à tous les styles d'intérieurs.

Un point d'installation unique.

Pour plusieurs dispositifs.

Parmi la gamme de détecteurs adressables d'Eaton, vous avez le choix entre trois types de socles pour répondre aux besoins de votre site :

  • Socle de détecteur standard (voir Caractéristiques Techniques)
  • Socle de montage pour la surveillance des conduites de chauffage, de climatisation et de ventilation (HVAC)
  • Socle de sirène avec option pour ajouter une balise LED ou un dispositif visuel d’alarme
Student accommodation room with a Eaton addressable sounder detector
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858