Le déclenchement manuel d’alarme adressable d'Eaton a été l'un des premiers déclencheurs avec protection plastique repositionnable sur le marché. Offrant un design attrayant, un adressage logique et des raccordements robustes, le déclencheur est le leader du marché en termes de vitesse d'installation grâce à son clip à ajustement rapide.
Disponible en options intérieures et extérieures, le déclencheur peut également être monté en saillie à l'aide de la fixation arrière BESA ou encastré en utilisant les collerettes vendues séparément. En plus des collerettes d'encastrement, une gamme complète d'équipements complémentaires est à votre disposition, notamment des charnières de protection pour les zones de grande affluence, des entretoises, un kit de pièces de rechange et des protections en verre en pack de 5 pièces.
La version pour montage en saillie est classée IP42 pour la protection contre la condensation, tandis que la version extérieure est classée IP65, étanche à la poussière et à l'eau. Une fonctionnalité de test permet la commande simple et rapide du déclencheur à l'aide de la touche de réinitialisation qui se trouve dans la boîte à côté de la protection en verre. Quant à la LED d'état située sous la protection, elle est en mesure de fournir les indications nécessaires en cas de déclenchement.