Eaton dispose d'une large gamme de détecteurs pour les systèmes d'alarme incendie conventionnels conçus pour répondre aux exigences de presque toutes les applications. Il existe deux modèles différents : le détecteur 5 en 1, polyvalent, facilement commutable, regroupant tous les modes de détection, et le détecteur simple à mode de détection unique. Chacun des modèles est disponible avec détection optique, photo-thermique et de chaleur.
Mode de détection le plus populaire, le détecteur de fumée optique est adapté aux applications tertiaires, assurant une réactivité maximale en cas d'incendie à combustion lente ou de feux couvants qui dégagent de grosses particules de fumée visibles.
Quant au détecteur photo-thermique, il réagit rapidement aux incendies à combustion propre et rapide. Présentant un avantage par rapport aux détecteurs optiques, ils offrent une réactivité maximale face aux feux couvants qui dégagent de grosses particules de fumée visibles. Le perfectionnement thermique de ce détecteur offre un seuil d'alarme plus élevé qui permet d'éviter un plus grand nombre de fausses alertes. Le détecteur déclenche également une alarme à des températures supérieures à 60ºC. L'option de détection de chaleur peut être configurée selon trois modes de détection : il existe deux modes de chaleur de 77oC et 92 oC, ainsi qu’une fonctionnalité thermovélocimétrique qui est en charge de la détection de la hausse rapide de la température.