Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification

Les références produits

Références Produits Désignations
NUG31211 T4 Radio Tableau Type 4 Radio
NUG30317 DM Radio Déclencheur Manuel Radio
NUG30449 DS Radio Diffuseur Sonore Radio
NUG30499 DL Radio Diffuseur Lumineux Radio
NUG30997 Kit T4 Radio Kit Type 4 Radio

Les accessoires associés

Références Désignations
NUG30064 Grille de protection pour alarme Type 4, Type 3, Type 2b
NUG30071 Grille de protection pour déclencheurs manuels
NUG30081 Sachet de 1 clapet de protection

Les caractéristiques techniques

   

NUG31211

Planète T4 Radio

NUG30317

Déclencheur Manuel Radio

NUG30449

Diffuseur Sonore Radio

NUG30499

Diffuseur Lumineux Radio

Caractéristiques Générales

dimensions L x l x h 240 x 160 x 47 mm 87 x 87 x 56 mm 127 x 127 x 40 mm 127 x 127 x 40 mm
Autonomie Secouru : 12h sur batterie / 5min en alarme 1 an 1 an 1 an
         
Caracteristiques electriques Tension d'alimentation / Class

230V +/- 10% B.T 50/60Hz

Classe II

     
Batteries (fournies) EcoSafe 600mAh 6V 10 ans 3V Lithium CR2 4x piles AA 1,5V alcaline 4x piles AA 1,5V alcaline
Courant maximal sur secteur < 500 mA      
Puissance en état de veille sur secteur < 2W      
Puissance maximale en alarme sur secteur < 10W      
Evacuation Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré Bi-ton 440Hz/550Hz (>90 dB à 1m)   Bi-ton 440Hz/550Hz (80dB à 1m)  
Contact feu NO ou NF configurable      
         
Zone d'alarme Nombre de zones 1 1 1 1
Fonction flash Fonction flash / couleur       Oui (Blanc / Rouge)
Caractéristiques radio Surveillance

- Qualité signal radio par périphérique

- Perte des périphériques par périphérique

- Pile basse par périphérique

- Perte secteur

     
Portée radio maximale 500m en champ libre 500m en champ libre 500m 500m
Nombre de périphériques max associés 20      
Autres Directives 2014/53/EU Directive Radio Electrique (RED)
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858