Télécharger le document () de 20
Boîtes pour intégration et connexions électriques

Boîtes BBC

Eaton CAPRI lance son offre BBC, entièrement conçue et fabriquée en France, composée de deux gammes de produits étanches : les boîtes d'encastrement Capritherm+ et la boîte pavillonnaire Pavitherm pour combles et faux plafonds. 

Grâce aux innovations apportées, la gamme Capritherm+ devient multi-matériaux : les boîtes peuvent désormais se fixer à un mur en plaques de plâtre, en béton, en brique ou en ciment, en conservant une excellente rigidité. Les produits Capritherm+ sont conformes aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020.

Deux brevets ont été déposés pour cette nouvelle gamme afin de protéger les innovations qui simplifient la pose de vos appareils. 

Bâtiment Basse Consommation

Nos boîtes Capritherm+ et Pavitherm sont parfaitement adaptées aux logements basse consommation : grâce à leur excellente étanchéité, elles permettent de limiter les fuites d'air et contribuent ainsi à l'amélioration des performances thermiques des logements.

Volume

L'espace utile intérieur des boîtes Capritherm+ a été augmenté de 9% par rapport à notre ancienne gamme. Le confort de câblage pour l'utilisateur en est ainsi maximisé. Il peut également connecter un plus grand nombre d'appareils électriques.

Résistance

Grâce au renforcement de sa structure et à son nouveau chemin de pattes, la résistance des boîtes Capritherm+ est améliorée. Elles peuvent également être installées sur de multiples matériaux : plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, briques creuses, carreaux de plâtre.

Facilité d'installation

Grâce à la mise en place de 3 puits de vissage et d'un double filetage, les boîtes Capritherm+ se positionnent facilement et sont vissées 2 fois plus rapidement que l'ancienne gamme. L'augmentation du diamètre des collerettes améliore nettement la stabilité des boîtes sur le mur.

Choisir la bonne boîte étanche pour cloisons sèches

Capritherm+ boîte simple

CAP723040

CAP723050

La boîte Capritherm+ est rigide et solide grâce à son fond plat , à ses 3 puits de vissage et à l’augmentation du volume de ses collerettes. Elle est disponible en hauteur 40 mm et 50 mm. 

Capritherm+ boîte double

CAP723200

La boîte Capritherm+ double dispose d'une nouvelle cloison sécable pour simplifier le pontage des appareillages.

Une pose universelle est garantie à l’horizontale et à la verticale.

Capritherm+ boîte triple

CAP723300

La boîte Capritherm+ triple dispose de deux nouvelles cloisons sécables pour simplifier le pontage des appareillages.

Une pose universelle est garantie à l’horizontale et à la verticale.

Pavitherm

La boîte pavillonnaire Pavitherm, entièrement conçue et fabriquée en France, est à utiliser exclusivement dans les combles et faux plafonds.

Elle est disponible en 3 versions :

  • 4 faces operculées (64 opercules de 16 à 32 mm),
  • 2 faces operculées et 2 faces lisses (32 opercules)
  • 4 faces lisses.

Elle est livrée à plat et operculée pour un encombrement  optimisé, à l’unité ou en carton de 25 pièces.

La boîte Pavitherm est deux fois plus étanche que les autres boîtes du marché. 

Découvrez les étapes d'assemblage de la boîte Pavitherm

Un montage simple et rapide, en moins de 15 secondes, sans outils.

Conditionnement exclusif EATON

Retrouvez la boîte Capritherm+ simple Ht 40 dans son nouveau conditionnement : le Capribag (référence CAP723049) .

Ce sac de 50 unités est facile à stocker, à accrocher et à transporter .

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

codes de produit

PRODUIT
CODE PRODUIT
DESCRIPTION
Capritherm+ simple Ht 40  CAP723040 Boîte simple profondeur 40 mm
Pack 300 Capritherm+ simples Ht 40 CAP723043 Lot de 300 boîtes Capritherm+ profondeur 40 mm
Capribag 50 Capritherm+ simples Ht40 CAP723049 Capribag sac de 50 boîtes simples - diamètre 67 mm, profondeur 40 mm
Capritherm+ simple Ht 50 CAP723050 Boîte simple profondeur 50 mm
Capritherm 32A CAP713032 (*) Boîte simple 32A - diamètre 86 mm, profondeur 40 mm  
Capritherm+ double CAP723200 Boîte double profondeur 40 mm
Capritherm+ triple CAP723300 Boîte triple profondeur 40 mm
Point de centre DCL CAP723550 Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton
Point de centre DCL + Douille & Fiche CAP723552 Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche
Point de centre DCL + Douille + Reprise arrière CAP723554 Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche + Reprise arrière FIXOPLAF
Point de centre DCL, diamètre 86 mm, Ht 40 CAP713560 (*) Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton   
Point de centre DCL + Douille, diam 86 mm, Ht 40 CAP713562 (*) Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche    
Applique DCL CAP723650 Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle
Applique DCL + Douille  CAP723652 Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle + Douille E27 & Fiche
Pavitherm - 4 faces operculées  CAP713641 & CAP713645 CAP713641 : carton 10 boîtes - emballage individuel
CAP713645 : 25 boîtes
Pavitherm - 2 faces operculées / 2 faces lisses  CAP713321 & CAP713325 CAP713321 : carton 10 boîtes - emballage individuel
CAP713325 : 25 boîtes
Pavitherm - 4 faces lisses  CAP713001 & CAP713005 CAP713001 : carton 10 boîtes - emballage individuel
CAP713005 : 25 boîtes
  (*) Capritherm ancien modèle  

SPECIFICITES TECHNIQUES

Code produit :  Diamètre (en mm) Profondeur (en mm) Nombre d'entrées
CAP723040
67 40 4
CAP723043
67 40 4
CAP723049
67 40 4
CAP723050
67 50 4
CAP713032
86 40 4
CAP723200
- 40 -
CAP723300
- 40 -
CAP713641 & CAP713645
- - 64 entrées de 16 à 32 mm
CAP713321 & CAP713325
- - 32 entrées de 16 à 32 mm + 2 faces lisses à percer
CAP713001 & CAP713005
- - 4 faces lisses à percer
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858