La maxibanche GTI est disponible en 3 versions: 2 versions ICTA et 1 version ICTA & IRL, compatibles avec l’ensemble des accessoires actuels.
Elle dispose d'entrées inclinées à 40°, pour les gaines hautes, permettant la sortie directe des fils lors du filage des gaines, et ainsi un gain de temps et de main d'oeuvre pour l'installateur.
Son volume intérieur a été amélioré de 5% afin d'obtenir un meilleur confort de câblage.
La maxibanche GTI présente une excellente tenue de position et de compression : elle supporte la charge du béton lors du coulage mais également la chaleur émise lors du séchage (jusqu’à 90 °C)
Pour une finition impeccable, elle dispose d’un opercule défonçable permettant de noyer le porte-aimant.