Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Boîtes de dérivation

Les boîtes de dérivation étanches Eaton sont applicables, de façon générale, à plusieurs situations : pour les combles, l'intégration du béton et les applications murales.

Elles permettent le raccordement électrique dans les voiles béton. 

Plus précisément, les boîtes encastrables Connex, Capricentre NP et la boîte pavillonnaire sont à destination des combles, faux plafonds et murs en béton. Les boîtes Nautilus ont quant à elles la particularité de devoir être montées en saillie.

Gamme Nautilus : IP44 & IP55

L'indice de protection IP caractérise le niveau d'étanchéité des produits. Selon l'indice IP44 ou IP55 choisi, vos installations seront protégées des corps étrangers solides ou dépôts de poussière, et des éclaboussements ou jets d'eau (à la lance).

Nos boîtes pavillonnaires

Eaton Capri vous propose 2 références de boîtes pavillonnaires à destination des combles et faux-plafonds. Plusieurs options disponibles : volume, autoextinguibilité, nombre d'entrées, réversibilité, étanchéité, conformité aux normes RT2012 & RT2020.

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.

Choisir la bonne boîte de dérivation

Boîtes de dérivation avec couvercle de pose étanche

La gamme Connex se compose de 4 produits distincts : les boîtes Connex 100 NP, Connex 150 NP, Connex 160 NP réversible et Double Connex. 

Pour une parfaite sécurité de l'installation électrique, ils sont réalisés à base de plastique ABS non propagateur de flamme et disposent d'un couvercle de pose étanche. 

Selon la version souhaitée, le volume des boîtes peut varier de 350 à 3000 cm³, et plusieurs spécificités sont disponibles : pour une utilisation en combles perdus, par fixation aux banches avec aimant ou encore pour une utilisation en boîte de centre et de dérivation. 

 

Gamme Connex

Boîtes de dérivation pour pose en extérieur ou en locaux techniques

La gamme Nautilus se compose de 3 produits : les boîtes Nautilus IP44, Nautilus IP55 avec couvercle clipsable et Nautilus IP55 à visser.

Ces produits ont été conçus pour une pose en extérieur ou en locaux techniques, et sont conçus pour les montages en saillie.

Pour une parfaite sécurité de l'installation électrique, les références Nautilus sont étanches et sont réalisées à base de plastique ABS non propagateur de flamme. Les boîtes se fixent fermement grâce à des vis (prédécoupes prévues à l'intérieur) et ont une résistance aux chocs de 6 joules. 

 

Gamme Nautilus

Boîtes de dérivation autoextinguibles à destination des faux plafonds

La gamme Capricentre NP se compose des références Octopus M NP et Octopus L NP, de volumes respectifs de 500 et 670 cm³. 

Ces deux boîtes NP sont autoextinguibles et à destination des faux-plafonds. 

Elles sont également conformes à la norme CEI-670 avec une parfaite tenue au fil incandescent à 850°C.  

 

Gamme Capricentre NP

Boîte pavillonnaire

La boite pavillonnaire EATON est réversible et dispose de 46 entrées directes ICTA :

  • 8 entrées de diamètre 16
  • 28 entrées de diamètre 20
  • 8 entrées de diamètre 25
  • 2 entrées de diamètre 32

Elle s'utilise dans les combles et les faux-plafonds.

Pavitherm

La boîte pavillonnaire Pavitherm, garantie Bâtiment Basse Consommation, s'utilise exclusivement dans les combles et les faux plafonds. 

Elle est deux fois plus étanche que les autres boîtes du marché et est disponible en 3 versions : 

  • 4 faces operculées (64 opercules de 16 à 32 mm),
  • 2 faces operculées et 2 faces lisses (32 opercules)
  • 4 faces lisses.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858