Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bornes de connexion

Eaton CAPRI vous propose une large gamme de connecteurs électriques pour fils rigides, semi rigides et souples. 

Afin de garantir un raccordement électrique optimal, nos produits disposent de 2 à 8 entrées et sont certifiés conformes aux normes EN60998-1 et EN60998-2-2.

Le conditionnement de nos connecteurs vous est proposé en pots, en malettes, ou en vrac.

Bornes de connexion

Une gamme complète

La gamme Bornes de connexion EATON se compose de 4 types de connecteurs présentant diverses spécificités individuelles : les connecteurs Standard, les connecteurs Slim, les bornes convecteurs et les connecteurs à leviers. Pour répondre aux besoins de nos clients, ces références peuvent être utilisées, selon la version choisie, pour des fils souples, rigides et souples & rigides.

Facilités de conditionnement

Afin de nous adapter à vos besoins, nous vous proposons différentes options de conditionnement pour notre gamme de connecteurs et bornes convecteurs: par pot de 50 ou 100 produits, par malette de 2500 ou 5000 produits, ou en vrac.

Certification IECEE

Les gammes de connecteurs SLIM et à leviers sont certifiées IECEE. 
eaton-logo-iec-iecee-certification-100x300.jpg

Choisir la bonne borne de connexion

Connecteurs à leviers

2, 3 ou 5 entrées

Les connecteurs à leviers sont à utiliser avec des fils souples de 0,2 à 4 mm². Ils disposent d'un corps transparent permettant le contrôle visuel de la connexion ainsi que d'un point de test pour mesurer la tension. 

Conditionnement : 

- Pot de 40, 75 ou 100 unités selon la référence choisie

- Valisette de 400 unités 

Gamme connecteurs standard

Connecteurs standard

2, 3, 4, 5 ou 8 entrées

Les connecteurs Standard sont à utiliser avec des fils rigides de 0,5 à 2,5 mm².

Ils disposent d'un corps transparent permettant le contrôle visuel de la connexion ainsi que d'un point de test pour mesurer la tension.

Conditionnement : 

- Pot de 50 ou 100 unités selon la référence choisie

- Carton de 2500 ou 5000 unités selon la référence choisie

 

Connecteurs slim

2, 3, 4 ou 5 entrées

Les connecteurs Slim s'utilisent avec des fils rigides de 0,5 à 2,5 mm² et disposent des mêmes caractéristiques techniques que les connecteurs standard.

Ils sont cependant 30% plus petits que ces derniers, ceci permet ainsi un gain de place et une amélioration du confort de câblage. 

Conditionnement : 

- Pot de 100, 150 ou 200 unités selon la référence choisie

- En vrac : 5000 unités 

- Valisette de 1000 unités 

 

Bornes convecteurs

2 ou 3 entrées

Les bornes convecteurs sont à utiliser avec des fils souples & rigides de 0,75 à 2,5 mm².

Ils sont disponibles en 2 et 3 entrées : 1 entrée pour fil souple sur chaque produit, et 1 ou 2 entrées pour fils rigides, selon la référence choisie.

Les bornes convecteurs sont prévus pour la connexion de convecteurs, volets roulants...

Conditionnement : pot de 100 unités

 

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858