La gamme CAPRIGEL d'Eaton est destinée à faciliter le passage des câbles électriques dans les gaines : c’est la marque de lubrifiant la plus reconnue sur le marché français depuis plus de 20 ans.
Vous souhaitez recevoir les informations relatives à nos produits, certifications, documentations, etc ? Inscrivez-vous en précisant "Solutions pour câblage industriel et résidentiel" dans le menu "Informations produits".
Nos trois formules sont adaptées à vos besoins spécifiques pour assurer une installation électrique rapide :
Facilitant le tirage des fils et des câbles électriques à travers toutes les gaines, ils vous permettent de gagner un temps considérable lors de vos travaux d'électricité.
| Référence | Description | Unité de commande |
| CAP599200 | Caprigel GTI 1L | 15 |
| CAP599205 | Caprigel GTI 0,5 L | 12 |
| Référence | Description | Unité de commande |
| CAP599220 | CAPRIGEL + 1L | 15 |
| CAP599225 | CAPRIGEL + 0,5 L | 12 |
| Référence | Description | Unité de commande |
| CAP599210 | CAPRIGEL Spray 0,4 L | 12 |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ces produits?
0 800 336 858