Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Manchons de prédalles

Les manchons de prédalles Capricentre sont utilisés pour connecter les produits de prédalles : notre gamme de pots de centre. 

La gamme se compose de 3 type de produits : Manchon Capricentre entraxe 37, entraxe 74 et entraxe 100 , chacun étant disponible en plusieurs hauteurs. Ils sont prévus pour les prédalles traditionnelles en béton armé, avec treillis soudé, et pour les prédalles précontraintes, avec câbles tendus. 

Notre technologie avec picots permet de repérer facilement le manchon sur la prédalle, même si celle-ci est recouverte de laitance. 

Les références Capricentre GM, PM, GPCR et Octopus peuvent se monter directement dans les manchons de prédalles, par simple emboîtement. Une adaptation des autres points de centre est également possible, selon les recommandations du tableau de compatibilité. 

Manchons de prédalles

Adaptabilité & complémentarité

Chaque Manchon Capricentre est disponible en 5 hauteurs différentes pour vous offrir une amplitude de choix maximum.

Ils peuvent se monter directement aux pots de centre Capricentre PM, GM, GPCR &Octopus, et peuvent également s'adapter aux autres points de centre, notamment grâce aux accessoires proposés (anneaux de liaison).

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.

Choisir le bon manchon de prédalle

Conçu pour les prédalles précontraintes

Manchon Capricentre entraxe 37

4 versions : hauteur de 55 à 85 mm

Le manchon Capricentre entraxe 37 a été conçu pour les prédalles précontraintes. Il s'utilise facilement pour les descentes de cloisons directes.

Le filage doit être réalisé après la pose du produit, mais l'installateur n'aura pas la possibilité de récupérer les paquets de fils à la main. 

Pour les prédalles avec treillis soudé

Manchon Capricentre entraxe 74

5 versions : hauteur de 45 à 85 mm

Le manchon Capricentre entraxe 74, modèle phare de notre gamme de manchons, a été conçu pour les prédalles avec treillis soudé.

Il peut être utilisé pour les descentes de cloisons directes. Pour une installation facilitée, il est possible de passer la main pour atteindre les paquets de fils.

Pour une pose avec aimant diam. 67 mm

Manchon Capricentre entraxe 100

5 versions : hauteur de 45 à 85 mm

Le manchon Capricentre entraxe 100 a été conçu pour les prédalles en béton, c'est-à-dire avec treillis soudé.

Ce modèle est principalement utilisé pour une pose avec un aimant de diamètre 67 mm. L'utilisateur peut également s'en servir pour les descentes de cloisons directes. 

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858