Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pots de centre

Une gamme complète de boîtes de centre pour dalles et prédalles en béton, à destination des pieuvristes et installateurs.

Les pots de centre Capricentre PM, GM, octopus M & L et GPCR-P permettent le passage des différentes gaines IRL et ICTA pour mettre en place une installation électrique. Ils peuvent être utilisés en points de centre avec l'ajout d'un couvercle DCL.

Ces boîtes de centre sont idéales pour connecter les dérivations d’une pieuvre électrique.

Il existe deux types de versions: les boîtes prédécoupées pour une installation facile et rapide directement sur le chantier; et les boîtes à percer, selon les besoins et en fonction du plan de réseau du site, à destination des pieuvristes plus particulièrement.

SOLIDITE
PE-HD résistant aux chocs et à l’abrasion du béton
ENTREES DE TUBES
De 12 à 54 entrées de tubes
VOLUME
De 490 à 850 cm³

Montage simplifié

L'ensemble des boîtes de centre Eaton peuvent être posées directement sur une dalle ou sur un manchon de prédalle. Le montage est direct dans tout manchon Capricentre de diamètre 100mm.

Choisir le bon pot de centre

Capricentre PM

CAP492120 & CAP492100

Le modèle Capricentre PM, d'un volume de 490 cm³, est disponible en versions désoperculée (CAP492120, ci-dessus) ou à percer (CAP492100).

Il est idéal pour une mise en oeuvre entre hourdis et assure une excellente tenue des gaines grâce aux entrées situées sur la partie plate du produit.                                                                                                                                                                                                                 

Capricentre Octopus M & L

CAP491980 & CAP491950

Les modèles Octopus M (CAP491980) et Octopus L (CAP491950, ci-dessus) présentent des volumes de contenance respectifs de 500 et 670 cm³.

Les pieuvristes peuvent les percer en fonction des besoins de l'installation, et peuvent également les choisir en version "NP" -850 °C  pour les faux plafonds. 

Capricentre GM

CAP492220 & CAP492200

Le modèle Capricentre GM, d'un volume de 650 cm³, est disponible en versions désoperculée (CAP492220, ci-dessus) ou à percer (CAP492200). Il permet d'alimenter un point de centre d'une installation et est également utile comme boîte de dérivation.

Son couvercle amovible assure le confort et l'accessibilité pour le câblage, et sa surface inscriptible permet de faciliter le repérage des circuits.                                                                   

Capricentre GPCR-P

CAP491250

Le modèle GPCR-P est un pot de centre de 850 cm³, à percer, pouvant être utilisé comme pot de centre ou pot de descente. Idéal pour les pieuvristes, il dispose d'une large capacité de perçage: 26 entrées de 16, 16 entrées de 20 et 12 entrées de 25. Son couvercle amovible assure le confort et l'accessibilité pour le câblage, et sa surface inscriptible permet de faciliter le repérage des circuits.

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858