Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteurs valve à disque Char-Lynn

Conçus pour les applications difficiles, les moteurs valve à disque Char-Lynn Eaton assurent des débits et des pressions plus élevés que les moteurs de bobine. Disponibles avec des configurations de montage standard, de montage sur roues ou sans roulement, nos moteurs valve à disque proposent des performances inégalées pour diverses applications.

 Moteurs valve à disque Char-Lynn
TECHNOLOGIE
Gerotor/Geroler
CYLINDRÉE
34-940 cc (2,1 à 57,4 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
310 bar (4500 psi)

Customisez votre moteur en fonction de vos besoins

Les moteurs valve à disque Char-Lynn offrent une flexibilité de conception inégalée. Tous les moteurs valve à disque sont disponibles avec différentes configurations, dont la cylindrée (taille Geroler), l'arbre de sortie, le roulement, la configuration des ports, la bride de montage et plus encore. 

Une solution compacte et fiable

Le frein le plus compact sur le marché, le moteur série Delta d'Eaton avec frein de stationnement intégré offre aux concepteurs de machines plus de flexibilité sans compromettre l'efficacité et les performances exigées par la clientèle. Doté de la même interface de montage qu'un moteur Delta ordinaire, le moteur Delta et son frein de conception compacte offrent des capacités de maintien de charge sûres et un fonctionnement fiable et flexible.

Conceptions basées sur le principe Orbit

Notre gamme premium de moteurs Char-Lynn se caractérise par une conception basée sur le principe Orbit, selon lequel un engrenage interne tourne à l'intérieur d'un engrenage fixe externe. Ces moteurs gerotor sont connus pour leur densité de puissance élevée, leur modularité et leur conception économique.

Applications :

  • Moteur de rotation
  • Débroussailleuses et faucheuses
  • Appareil de forage
  • Équipement pour gazon
  • Chargeuses compactes à glissement
  • Moissonneuses
  • Déneigement
  • Pulvérisateurs
  • Trancheuses
  • Broyeurs et mélangeurs
  • Matériel forestier
  • Enrouleurs d'irrigation

Actualités

Découvrez le moteur Delta et 2K en vidéo

    Travaillons ensemble

    Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
    Comment acheter des produits Eaton