Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteurs Geroler Char-Lynn HP

Les moteurs Geroler Eaton Char-Lynn HP offrent un couple de démarrage plus élevé à des vitesses plus faibles que les moteurs à piston radial de taille similaire. Ces moteurs polyvalents réduisent l’accumulation de chaleur parasite, améliorent l’efficacité de fonctionnement des automobiles et réduisent les émissions.

Moteurs Geroler Char-Lynn HP
Technologie
Gerotor/Geroler
CYLINDRÉE
343-940 cc (20,9 à 57,4 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
380 bar (5500 psi)

Réduction de la chaleur avec chute de pression sans charge faible (NLPD)

Une chaleur accrue est synonyme de perte d'énergie et de besoin accru en refroidissement, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation plus importants. Eaton réduit la chaleur en optimisant le moteur d'une manière que nos concurrents ne peuvent pas employer.

Deux vitesses de fonctionnement pour une performance et une fiabilité accrues

Une fonction intégrée à deux vitesses permet à l'opérateur de faire passer le moteur du mode basse vitesse à couple élevé (LSHT) au mode haute vitesse à couple faible (HSLT).

Applications :

  • Chargeuses compactes sur chenilles (CTL)
  • Chargeuses compactes à glissement
  • Moissonneuses
  • Tarières
  • Matériel forestier
  • Broyeurs et mélangeurs
  • Foreuses horizontales/verticales
  • Matériel de manutention
  • Équipements de profilage des métaux
  • Pulvérisateurs

Actualités

REGARDER LES VIDÉOS

Changement de vitesse du moteur Geroler HP30

Animation du moteur Geroler HP50

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton