Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteurs à pistons axiaux Dowmax

Parfaits pour des applications telles que des machines de forage directionnelles, des entraînements à tête et des treuils pour application marine, les moteurs à pistons axiaux Eaton Dowmax présentent un double plateau oscillant et de multiples pistons opposés.

Moteurs à pistons axiaux Dowmax
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
99 - 4097 cc (6 à 250 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
275 bar (4000 psi)

Fonctionnement sans faille à faible vitesse

Le Dowmax ME est conçu avec un double plateau oscillant et de multiples pistons pour garantir un fonctionnement sans faille à des vitesses aussi faibles que 1 tr/min. Des capteurs de vitesse sont disponibles en option.

Options disponibles pour une large gamme d'applications

Compacts et faciles à installer, tous les moteurs Dowmax ME se distinguent par leur conception robuste et sont disponibles avec les options suivantes :

  • 13 cylindrées différentes
  • Nombreux types d'arbres
  • Diverses configurations de montage

 

Résistance aux chocs thermiques

Idéaux pour les démarrages à froid, les moteurs Dowmax ME sont équipés d'une glace de distribution avec compensateur de pression qui permet d'éviter les chocs thermiques.

Applications :

  • Machine de forage directionnelle
  • Entraînements de tête supérieure
  • Treuils marins
  • Variateurs industriels
  • Écluses et barrages

Actualités

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton