Les moteurs fixes Eaton DuraForce se caractérisent par leur longue durée de vie même dans les applications les plus exigeantes. Ces moteurs offrent un rendement élevé, une grande précision de contrôle, une durée de fonctionnement accrue et une pression de crête de 500 bar.
Les moteurs fixes DuraForce vous aident à répondre aux besoins d'espace les plus exigeants, tant pour les applications mobiles qu'industrielles. L'angle d'inclinaison maximal de 21° garantit un encombrement optimal.
Les applications mobiles ont des exigences de pression et de durée de vie croissantes. Ces moteurs sont conçus pour vous aider à répondre à ces exigences.
Applications :