Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteurs variables DuraForce

La gamme de moteurs variables DuraForce Eaton offre un couple de rotation régulier et constant, un rendement élevé tout au long de la plage de fonctionnement et une grande durabilité pour répondre aux cycles de fonctionnement les plus exigeants.

Moteurs variables DuraForce
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
55-280 cc (3,3 à 17,1 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
420 bar (6100 psi)

Conçu pour un fonctionnement régulier et fiable

Les applications sensibles peuvent nécessiter un rendement de couple de démarrage élevé pour assurer la maîtrise de la régularité et de la constance du couple à basse vitesse.

Flexible et hautement configurable

Grâce à leur conception modulaire, les moteurs variables DuraForce sont configurables pour une variété d'applications. Les commandes interchangeables permettent d'optimiser l'efficacité du système.

Fonctionnalités avancées :

  • Large plage de conversion couple/vitesse 
  • Temps de réponse ultra dynamique 
  • Haute densité de puissance 
logging-operation-mechanical-grabber-forestry-getty.jpg

Applications :

  • Construction
  • Exploitation minière et manutention des matériaux
  • Secteur agricole
  • Pétrochimie
  • Forrage
  • Industries de traitement

Actualités

En savoir plus sur les moteurs variables, les pompes et les valves DuraForce

Prêt à relever les défis difficiles

Choisissez la meilleure solution pour relever les défis les plus difficiles en matière de gestion d'énergie. Les composants haute performance et les systèmes configurables d'Eaton peuvent vous aider à optimiser les performances et le temps de fonctionnement de votre machine.
Comment acheter des produits Eaton