Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteurs à pistons axiaux Hydrokraft

Les moteurs à pistons axiaux Hydrokraft Eaton sont conçus avec les plus grands paliers d’arbre disponibles, pour une capacité de transmission intégrale et une longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les produits Hydrokraft offrent une grande flexibilité d’applications, avec un large éventail d’options de contrôle.

Moteurs à pistons axiaux Hydrokraft
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
66-750 cc (4,0 à 45,8 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
350 bar (5000 psi)

Pression équilibrée

Les pièces rotatives et les pièces sous pression sont équilibrées en pression afin d'assurer le bon fonctionnement et la fiabilité de votre moteur Hydrokraft, jour après jour.

Codeur de vitesse en option

En équipant votre moteur à pistons axiaux Hydrokraft d'un codeur de vitesse, vous permettez aux opérateurs du système de bénéficier d'un contrôle plus précis.

Container ship in harbour

Fonctionnalités conceptuelles avancées

L'autorégularisation de la pression entre le bloc-cylindres et la glace de distribution garantit un rendement élevé. Le plateau oscillant permet de contrôler les niveaux sonores. La compensation automatique de l'usure rend ces moteurs très résistants à la saleté et aux débris. De plus, les moteurs Hydrokraft sont compatibles avec une grande variété de fluides, y compris l'eau-glycol.

Applications :

  • Pompes destinées aux industries papetières et chimiques
  • Métaux primaires
  • Treuils marins
  • Malaxeurs

Actualités

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton