Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteur fixe de gamme industrielle Eaton Série 1

Der Eaton Serie 1 Motor mit verschiedenen Hochgeschwindigkeitseigenschaften liefert das Drehmoment, das Sie für kompakte, mobile Hochdruck-Kolben-Anwendungen benötigen.

Moteur fixe de gamme industrielle Eaton Série 1
Technologie
Piston axial
CYLINDRÉE
55-125 cc (3,3 à 7,6 po cu)
Pression nominale continue
420 bar (6100 psi)

Un moteur compact pour les espaces restreints

Grâce à ses valves intégrées et à son boîtier optimisé, notre moteur HHD série 1 est la solution idéale pour les applications mobiles à encombrement réduit.

Durable et efficace

Grâce à sa construction en fonte, notre moteur est en mesure d'offrir une résistance accrue et un niveau sonore réduit pour vos machines. La conception à distance d'isolement fixe garantit un fonctionnement efficace. 

two cement trucks transit mixers construction
pro-fx-configure-2-axispro-cut-out.png

Compatible avec Pro-FX

La gamme de produits compatibles avec la technologie Pro-FX d'Eaton permet aux fabricants de concevoir et de fournir des machines plus intelligentes :

  • Adaptation intelligente et dynamique à l'évolution des exigences et des conditions
  • Optimisation des performances et maximisation de la productivité tout en améliorant la sécurité de l'opérateur.

Applications :

  • Moissonneuses-batteuses
  • Camions-malaxeurs
  • Finisseurs d'asphalte
  • Chargeuses sur pneus
  • Compacteurs
  • Matériel forestier
  • Machines pour l'industrie pétrochimique
  • Équipement minier
  • Bouteurs

Une performance fiable

Les pompes et les moteurs Eaton sont des produits vedettes dans les rizicultures isolées de Thaïlande. La grande fiabilité des pompes et des moteurs Eaton a permis de standardiser les moissonneuses-batteuses à riz du groupe Kaset Phattana.

Contrôle dynamique des machines

Grâce à une technologie de capteurs innovante destinée à la mesure et à la gestion automatique des paramètres, le contrôle dynamique des machines d'Eaton vous aide à concevoir et à utiliser des machines plus intelligentes avec une configurabilité, une efficacité, une intelligence et une puissance maximales.

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton