Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteur Eaton variable X3

Le moteur à piston variable débrochable X3 d’Eaton est conçu pour les applications mobiles pour lesquelles l’encombrement réduit est essentiel. Doté d’une plage de fonctionnement à deux vitesses de 41 cc et 49 cc de cylindrée, le moteur X3 se caractérise par ses fonctionnalités flexibles et peut s’adapter rapidement à la plupart des modèles de machines en régime établi.

Moteur Eaton variable X3
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
41-49 cc (2,5 à 3,0 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu’à 350 bar (5 000 psi)

Dimensions inférieures, qualité supérieure

Meilleur de sa catégorie en termes de longueur, largeur et hauteur, le moteur X3 est une solution compacte idéale pour les applications mobiles à encombrement réduit. Le moteur X3 offre également une cylindrée supérieure à celle des moteurs concurrents dans un boîtier plus petit, ce qui lui confère une performance inégalée.

Une mise à niveau en toute simplicité

Équipé d'un support enfichable standard (SAE B montage 2 boulons), le moteur X3 est compatible avec pratiquement tous les types de machines existants. Le moteur X3 fait également office de moteur de remplacement pour les moteurs concurrents, ce qui vous permet de changer votre moteur sans pour autant altérer la conception de votre machine existante.

Conception évolutive, caractéristiques flexibles

  • Prêt pour le capteur de vitesse
  • Clapet-navette et valves de rinçage disponibles
  • Opération à deux vitesses
  • Deux options de cylindrée
Woman driving construction vehicle

Applications :

  • Chargeuses compactes à glissement
  • Finisseurs
  • Élévateurs à flèche
  • Dispositifs de manutention télescopique

Travaillons ensemble

Qu’il s’agisse de la conception d’un nouveau système ou de la modernisation d’une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d’Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous proposons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton