Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Moteurs Gerotor/Geroler Xcel

Les moteurs Gerotor/Geroler Xcel Eaton offrent une protection à trois zones à un prix deux zones, tout en réduisant les pertes d’énergie et les températures de fonctionnement. Leur conception amortit les pics de pression dans les deux directions, ce qui permet de prolonger la durée de vie du joint d’arbre et d’améliorer la fiabilité générale.

Moteurs Gerotor/Geroler Xcel
Technologie
Gerotor/Geroler
CYLINDRÉE
50-495 cc (3,0 à 30,2 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
310 bar (4500 psi)

Architecture à trois zones pour un prix deux zones

Les moteurs des marques concurrentes sont conçus avec deux zones et sans drain de carter. Ils sont donc exposés aux pannes et aux défaillances prématurées. Conçus avec trois zones, les moteurs Xcel sont en mesure d'amortir les pics de pression dans les deux sens, de prolonger la durée de vie des joints d'arbre et d'améliorer la fiabilité globale de la machine.

Augmentation de l'efficacité avec une distribution à disque « à la même vitesse »

Les moteurs à trois zones sont munis d'une distribution à disque qui tourne avec l'arbre de sortie, améliorant ainsi l'efficacité mécanique et volumétrique de la machine.
salt-truck-snow-removal-machine-mineral-truck-getty-sized.jpg

Conçu pour des performances et une fiabilité supérieures

  • Conception à trois zones de pression
  • Roulements hydrodynamiques
  • Angle de marche optimisé
  • Grand choix de cylindrées et d'arbres
  • Conçu pour les niveaux d'utilisation moyen et bas
  • Carbone et acier inoxydable, laiton et plastique en option

XL4 and XL6 options now available

Featuring Eaton’s highly reliable Geroler design, the XL4 and XL6 motors include a tapered bearing set to support high sideloads plus a rear disc valve to help maintain high efficiency at high pressures and high torque.

Applications :

  • Épandeurs de sel et de sable
  • Brosses de nettoyage pour la voirie
  • Lavage auto
  • Moissonneuse-batteuse avec rabatteur
  • Chargeurs de vis
  • Émetteur oscillant
  • Moteurs progressifs
  • Tarière à poteaux

Actualités

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton