Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Pompes industrielles
Pompes à piston à circuit fermé DuraForce série HPR
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à piston à circuit fermé DuraForce série HPR

L’extrême précision et la durabilité des pompes de série HPR Eaton DuraForce en font un candidat de premier plan pour des systèmes de contrôle des véhicules hautement efficaces pour l’agriculture, la foresterie, la construction, l’exploitation minière et plus encore.

Pompes à piston à circuit fermé DuraForce série HPR
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
55-280 cc (3,4-17 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
420 bar (6000 psi)

Un produit robuste et innovant

  • 500 bar de pression de crête
  • Une solution de réduction du bruit innovante
  • Large choix de commandes
tracked excavator on site

Réduction du temps de conception et réduction des coûts

Conçus pour fournir une puissance maximale dans un espace minimum, les produits DuraForce s'intègrent facilement dans les machines actuelles conformes à la norme antipollution Tier 4. De plus, vous pouvez compter sur l'équipe d'ingénierie spécialisée d'Eaton pour réduire le temps de mise sur le marché, notamment en contribuant à l'optimisation de la conception des systèmes, au développement de prototypes, à la mise en service des premières machines et au développement de solutions de contrôle prêtes à l'emploi.

Une continuité de service maximale grâce à une conception robuste et intégrée

Les avantages des pompes DuraForce ne se limitent pas à ses fonctionnalités exceptionnelles. Il s'agit d'un système d'ingénierie complet. Avec les pompes DuraForce HPR à technologie innovante de piston axial, la performance du couple est prévisible et stable dans les applications moteur. Vous pouvez également compter sur une durée de vie maximale lors de cycles de service extrêmes pour des années de performance fiable.

La puissance productive

Les constructeurs d'équipement du monde entier comptent sur les pompes, les moteurs et les valves DuraForce pour déplacer et monter les charges, avec notamment les charges les plus lourdes qui soient. Les pompes HPR de DuraForce contribuent à la stabilité de la plate-forme de travail, même dans des conditions de haute pression et de vitesse extrêmement faible. Bénéficiez d'une puissance accrue et d'une efficacité opérationnelle maximale grâce à une plus grande capacité de couple.

Applications :

  • Secteur agricole
  • Foresterie
  • Construction
  • Exploitation minière

Actualités :

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton