Eprouvées pour aider vos machines à mieux fonctionner
- Pompes à piston les plus silencieuses de leur catégorie
- Conception compacte pour une puissance accrue
- Groupe rotatif éprouvé pour fournir une pression continue jusqu'à 4 000 psi avec un coût d'entretien réduit
- Roulements à forte charge avec 28 000 heures de fonctionnement
- Augmentation de la durée de vie de la pompe grâce à un plateau oscillant de type selle avec roulement en polymère sur support en acier
- Conception unique de la pochette conique pour réduire les vibrations