Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Pompes mobiles
Pompes à piston à circuit fermé DuraForce série HPV
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à piston à circuit fermé DuraForce série HPV

Les pompes en circuit fermé de la série DuraForce HPV offrent une pression maximale de 500 bar avec une haute précision et le contrôle de charge indépendant nécessaire pour déplacer de grosses machines dans des espaces étroits ou alimenter des têtes de forage à des profondeurs extrêmes.

Pompes à piston à circuit fermé DuraForce série HPV
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
55-280 cc (3,4-17 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
420 bar (6000 psi)

Haute précision des contrôles

Ces dispositifs de servocommande précis et robustes (mécaniques, hydrauliques, électro-hydrauliques) contribuent à la précision et à l'efficacité des systèmes.

Caractéristiques de conception

  • Rotation horaire ou antihoraire
  • Cartouche de filtration remplaçable
  • Pompes tandem et multiples en option
  • Pompe à pistons axiaux à plateau oscillant pour systèmes à haute pression à circuit fermé
  • La conception modulaire assure une flexibilité opérationnelle et l'interchangeabilité des commandes

 

175000029

Raccords SAE

  • Ports SAE de haute pression
  • Par l'arbre SAE A, B, B-B, C, D et E
  • Bride de montage SAE avec un arbre cannelé ANSI ou SAE

Fonctionnalités de soupape de décharge

  • Soupapes de sécurité basse pression intégrées pour les circuits de surpression, de régulation et de refroidissement
  • Soupape de décharge intégrée en option pour le démarrage à froid
  • Soupape de décharge haute pression intégrée avec fonction d'appoint

Applications

  • Secteur agricole
  • Forestier
  • Construction
  • Exploitations minières 

Actualités :

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton