Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Pompes mobiles
Pompes à piston à circuit fermé haute pression série 2 et série 1
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à piston à circuit fermé haute pression série 2 et série 1

Avec des décennies de fiabilité éprouvée, vous pouvez compter sur les pompes à pistons variables haute pression à circuit fermé Eaton pour tous vos besoins mobiles. Ces pompes hydrostatiques résistantes sont optimisées pour les applications les plus exigeantes, des tracteurs de ferme aux moissonneuses-batteuses, en passant par l’équipement de construction et les faucheuses.

Pompes à piston à circuit fermé haute pression série 2 et série 1
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
55-105 cc
PRESSION NOMINALE CONTINUE
430 bar (6236 psi)

Pompe à piston variable haute pression série 2

Une performance haute pression efficace et fiable

Les pompes à piston variable à pression élevée Eaton sont optimisées pour les applications les plus exigeantes. Avec une pression de crête de 500 bars, la pompe série 2 est la pompe à piston variable de référence pour toutes les applications de propulsion, de travail et de fonctions auxiliaires.

Dimensions inférieures, qualité supérieure

Grâce à ses performances supérieures et à son large choix de commandes, la pompe série 2 offre une précision, une efficacité et une fiabilité exceptionnelles sur le terrain. Plus compacte que la pompe à piston variable de la série 1 d'Eaton, la pompe série 2 d'Eaton offre cependant les mêmes fonctionnalités.
482172571

Capacités de contrôle dynamique pour une efficacité accrue

La pompe série 2 d'Eaton offre une variété d'options de contrôle, notamment :

  • Régulation proportionnelle électronique
  • Contrôle de cylindrée manuel
  • Contrôle marche avant - neutre - marche arrière
  • Télécommandes hydrauliques
  • Électrovannes proportionnelles

Groupe rotatif éprouvé

La pompe série 2 est équipée du groupe rotatif éprouvé d'Eaton dont la fiabilité est reconnue depuis plusieurs dizaines d'années.

Remplacement direct

La pompe série 2 fait également office de moteur de remplacement pour les pompes concurrentes, ce qui vous permet de changer votre pompe sans pour autant altérer la conception de votre machine existante.

Temps de réponse de la pompe plus rapide

Grâce à nos soupapes de décharge à action directe et à pression indépendante (IPOR), le temps de réponse de la pompe est plus rapide, ce qui permet de régler la pression pour différentes fonctionnalités telles que les entraînements en marche avant et en marche arrière.

Pompe à piston variable haute pression série 1

Fiabilité et durabilité

Reconnue pour sa fiabilité et sa durabilité sur le terrain, la pompe à piston à circuit fermé série 1 d'Eaton offre une solution à un prix compétitif pour vos applications les plus exigeantes. Depuis les camions-malaxeurs jusqu'aux moissonneuses, la pompe série 1 garantit des résultats constants dans les applications à haute pression.

Applications

  • Matériel de récolte
  • Matériel forestier
  • Matériel de construction
  • Machines pour l'industrie pétrochimique
  • Équipement minier
  • Finisseurs
  • Équipement industriel

Actualités :

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton