Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à piston à circuit ouvert Hydrokraft

Les pompes à piston à circuit ouvert Eaton Hydrokraft, créées pour exceller dans des applications industrielles exigeantes, se caractérisent par leurs cylindrées fixes et variables, leur conception modulaire et leurs options de montage flexibles. Vous pouvez utiliser les pompes à piston Hydrokraft pour des applications difficiles telles que pour les groupes moteurs de métaux primaires, les grues pour application marine et les propulseurs.

TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
66-750 cc (4,0 - 45,0 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu'à 350 bar (5000 psi)

Idéal pour une grande variété d'applications

Se distinguant par leurs options de montage conformes aux normes de l'industrie et leur conception modulaire, les pompes à piston à circuit ouvert Hydrokraft représentent la solution idéale pour de nombreuses applications. Choisissez parmi les options fixes ou variables Hydrokraft de différentes tailles en fonction de vos besoins :

 
  • PVX
  • PVW
  • PFX
  • PFW
steel rolls

Durabilité accrue et fonctionnement silencieux

Conçues avec un boîtier robuste, les pompes gagnent en durabilité et offrent des émissions sonores minimales. Leur conception avec tige de traction contribue également à un fonctionnement plus silencieux.

Fiabilité et durabilité

Les pompes à piston à circuit ouvert Hydrokraft sont des pompes à piston axial avec une conception à plateau oscillant pour assurer un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée. Les pièces rotatives et les pièces sous pression sont autorégulées pour assurer une meilleure efficacité et une plus grande facilité d'entretien. 

De nombreuses possibilités d'installations et de combinaisons de pompes

  • Leur conception à entraînement direct permet d'installer plusieurs pompes sur un même arbre.
  • L'option de montage sur pied permet une installation facile de la plaque d'assise
  • Plusieurs combinaisons de pompes disponibles

 

 

Container ship in harbour

Applications

  • Unités de puissance des métaux de première fusion
  • Grues marines
  • Propulseurs
  • Groupes hydrauliques
  • Grandes machines de pressage et forges
  • Cisailles
  • Bancs d’essai
  • Moteurs marins

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton