Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à transmission industrielles Hydrokraft

Bénéficiez d’une flexibilité d’installation maximale grâce à la taille compacte et à la capacité de montage en tandem des pompes à piston à circuit fermé variable Eaton de la série TVW.

TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
130-750 cc (8,0 - 45,0 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu'à 350 bar (5000 psi)

Une flexibilité maximale

Les pompes à transmission Hydrokraft de la série TVW se distinguent par une conception à entraînement direct, un circuit HST intégré et une large gamme de commandes, ce qui permet d'élargir l'application et les fonctionnalités de la pompe.

De nombreuses combinaisons pour répondre à vos besoins

Les pompes de la série TVW sont disponibles avec une large gamme de combinaisons de pompes de charge et de pression pilote intégrées pour les unités simples et combinées. Leur conception à entraînement direct permet d'installer plusieurs pompes sur un même arbre.

Un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée

Les pompes de la série TVW sont des pompes à pistons axiaux avec un plateau oscillant pour assurer un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée. Les pièces rotatives et les pièces sous pression sont équilibrées pour assurer une meilleure efficacité et une plus grande facilité d'entretien. 

Conception adaptée aux applications en boucle fermée

Créez des systèmes de débit de charge et de rinçage complets en boucle fermée grâce à nos circuits de transmission standard avec valves et filtres intégrés.

154063877

Applications

  • Grues marines
  • Propulseurs
  • Groupes hydrauliques
  • Pâte à papier et papier
  • Démarreurs de turbine
  • Tunneliers

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton