Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes et transmissions légères

Eaton light-duty hydrostatic transmissions are total all-in-one packages consisting of a variable displacement radial ball piston hydraulic pump, a fixed displacement radial ball piston hydraulic motor and a full valve system. With integrated aluminum cooling fans and a ball piston design that is less sensitive to overheating, this pump and motor package delivers precise, reliable and incredibly responsive single-lever control, even in harsh applications.
Pompes et transmissions légères
TECHNOLOGIE
Piston radial
CYLINDRÉE
0-19 cc (0-1,2 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu'à 86 bar (1250 psi)
printing-press-in-manufacturing-plant-factory-floor.jpg

Conception simple et autonome

Grâce à des composants à entraînement individuel et à l'absence de conduites haute pression externes, la conception simplifiée des pompes légères Eaton permet de réduire le nombre de composants à entraînement mécanique et de limiter les besoins en entretien. 

Temps de réponse

La rapidité de réponse de ces transmissions est supérieure à celle de tout autre type de système de transmission.

Réglage précis de la vitesse

Les gammes légères de pompes et de transmissions hydrostatiques Eaton maintiennent une vitesse précise dans des conditions de charge variables.

Frein positif 

Le levier en charge du contrôle de la vitesse sert également de frein. La vitesse de l'arbre de sortie diminue jusqu'à son arrêt complet, c'est-à-dire lorsque le levier atteint le point mort.

178033413
Construction excavator digging in sand

Surchauffe éliminée

Les gammes légères de pompes hydrostatiques Eaton sont équipées d'un roulement à billes et d'ailettes de refroidissement en aluminium visant à réduire les problèmes de surchauffe et à éliminer potentiellement les besoins de refroidisseurs externes.

Productivité et polyvalence accrues

Les gammes légères de pompes et de transmissions Eaton favorisent la flexibilité du système en adaptant la puissance nécessaire aux exigences de charge de l'application.

Applications

  • Équipement d'entretien de pelouse
  • Équipement d'entretien de terrains de golf
  • Machine, outil
  • Matériel d'impression
  • Matériel agricole
  • Matériel de construction
  • Remorques et treuils d'avion
  • Manèges pour parcs d’attraction

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton