Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à palettes série V

Conçues pour les applications industrielles à pression moyenne, les pompes Eaton de série V sont reconnues pour leurs émissions sonores réduites, leur durabilité et leur efficacité.

Pompes à palettes série V
TECHNOLOGIE
Palette
CYLINDRÉE
18-314 cc (1,1-19,2 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu'à 207 bar (3000 psi)

Technologie de pointe

Avec une conception de cartouche intra-palette unique dans l'industrie, les pompes série V d'Eaton se distinguent par leur durée de vie prolongée, leur rendement volumétrique exceptionnel et leur facilité d’entretien inégalée.

Un fonctionnement silencieux pour des résultats optimaux

Grâce à leur système à 12 palettes extrêmement silencieux, les pompes Eaton série V sont privilégiées par les ingénieurs pour les applications intérieures. Leur conception modulaire et à pression autorégularisée offrent un fonctionnement silencieux, une durée de vie prolongée et une facilité d'entretien optimale.

Plus d'options de cylindrée pour plus d'applications

Avec nos produits à 16 cylindrées et à haute pression de service, vous bénéficiez d'une sélection optimale et d'une capacité de source unique pour tous vos besoins en termes de débit et de pression.

Applications

  • Machines de pressage
  • Flèches télescopiques
  • Métaux de première fusion
  • Unités d'alimentation industrielles
  • Machines de manutention des matériaux
  • Machines de moulage par injection de plastique

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton