Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à palettes série VMQ

Les pompes à palettes cylindrées fixe Eaton de série VMQ permettent de gérer les pressions les plus élevées à un niveau sonore très faible. Leur conception unique avec une plaque de gaufrage bimétallique permet une hausse de la viscosité et de la pression même lors de démarrages à froid.

TECHNOLOGIE
Palette
CYLINDRÉE
10-488 cc (0,6 - 29,8 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu'à 293 bar (4250 psi)

Performances supérieures à la concurrence

Leader mondial en termes de capacité de pression et d’émissions sonores, les pompes de la série VMQ d'Eaton résistent à des pressions plus élevées que les pompes à palettes de conception similaire. Leur construction unique en plaquettes permet d'augmenter la viscosité et la pression lors du démarrage à froid - une offre inexistante chez nos concurrents.

S'adapte à la plupart des applications

Grâce à notre large gamme de cylindrées disponibles et à notre conception d'entraînement direct en option, nos produits peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Les pompes VMQ sont disponibles dans les configurations à une, deux ou trois pompes et fonctionnent avec des cartouches interchangeables pour réduire vos besoins en inventaire.
paper-baler-machine-in-recycling-facility

Découvrez la pression autorégularisée

La conception modulaire et à pression autorégularisée des pompes VMQ offre un fonctionnement silencieux, une durée de vie prolongée et une facilité d'entretien optimale. 

Un support robuste pour une durée de vie prolongée

Les plaquettes bimétalliques des VMQ se caractérisent par leur conception inédite et leur robustesse, ce qui leur confère une durée de vie exceptionnelle (10 millions de cycles).

Applications

  • Treuils
  • Équipement de champ pétrolier et de forage
  • Matériel de terrassement et de construction
  • Moulage sous pression
  • Machine de moulage
  • Machine de pressage
  • Compacteurs de déchets
  • Ramasseuses-presses
  • Métaux de première fusion

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton